Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.

Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresOtros pasadores1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior
Inicio1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior

1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior

Cat® 78mm Inner Diameter Steel Bail Handle Pivot used in the left hand side of the push and pull block

Marca: Cat

Imágenes del producto

1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior
1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior
1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior
1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior

1U-3026: Pivote de asa de sujeción de 78 mm de diámetro interior

Cat® 78mm Inner Diameter Steel Bail Handle Pivot used in the left hand side of the push and pull block

Marca: Cat

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido