Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

Inicio1V-8173: Conjunto de protector guía
Inicio1V-8173: Conjunto de protector guía
1V-8173: Conjunto de protector guía

Protector guía de cadenas

Marca: Cat

Imágenes del producto
1V-8173: Conjunto de protector guía
1V-8173: Conjunto de protector guía
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Protector guía de cadenas

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Descripción:

  • Los protectores guía de cadenas sirven para guiar y proteger el conjunto de eslabón y los rodillos de los residuos y la suciedad.

Descripción:

  • Los protectores guía de cadenas sirven para guiar y proteger el conjunto de eslabón y los rodillos de los residuos y la suciedad.

Especificaciones
Especificaciones
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Cargador De Cadenas
955K955L
Ver más
Cargador De Cadenas
955K955L
Información de la garantía
Política de devoluciones
Parts Diagrams
No EquipmentIngrese el número de serie del equipo o seleccione uno de la lista añadida previamente para ver los diagramas de piezas.
Seleccionar equipo
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 1V-8173
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Descripción del número de pieza 1V-8173

Descripción:

  • Los protectores guía de cadenas sirven para guiar y proteger el conjunto de eslabón y los rodillos de los residuos y la suciedad.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 1V-8173
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1V-8173

CARGADOR DE CADENAS

955K 955L

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto