Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores1W-1602: CONJUNTO DE CAJA
InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores1W-1602: CONJUNTO DE CAJA
1W-1602: CONJUNTO DE CAJA

Caja del compresor del turbocompresor

Marca: Cat

Imágenes del producto
1W-1602: CONJUNTO DE CAJA
1W-1602: CONJUNTO DE CAJA

Caja del compresor del turbocompresor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1W-1602

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 274.3
Altura (mm): 172.7
Longitud (pulg): 10.8
Altura (pulg): 6.8
Ancho (mm): 274.3
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1W-1602

CAMIÓN ARTICULADO

D250B

TRACTOR DE RUEDAS

615 615C II 615C 627B

MOTOR DE GAS

G3406

GRUPO ELECTRÓGENO

G3406

MOTOR

G3406

MOTOR INDUSTRIAL

3306 3306B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3306 3306B

MOTOTRAÍLLA

639D 627B 637D 615C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido