Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistemas de arranque neumáticos e hidráulicosVálvulas210-2542: VÁLVULA DE ADMISIÓN
InicioMotorSistemas de arranque neumáticos e hidráulicosVálvulas210-2542: VÁLVULA DE ADMISIÓN
210-2542: VÁLVULA DE ADMISIÓN

Válvula de admisión

Marca: Cat

Imágenes del producto
210-2542: VÁLVULA DE ADMISIÓN
210-2542: VÁLVULA DE ADMISIÓN
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Válvula de admisión

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 210-2542

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 248.92
Altura (mm): 58.42
Longitud (pulg): 9.8
Altura (pulg): 2.3
Ancho (mm): 58.42
Material: Alloy Chromium,Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 210-2542

MOTOR DE GAS

G3512 G3516 G3508

CARGADOR DE RUEDAS

994 992G 994F 994D

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5130 5230 5130B

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3508C 3512C 3512B

AUXILIAR MARINO

3516B 3512B 3508B 3512

MÓDULO DE POTENCIA

3516C PP3516 PM3508 PM3516 PM3512

GRUPO ELECTRÓGENO

G3516 G3512 G3508 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3516C 3516B

MOTOR MARINO

3512C 3516 3512 3508 3508B 3512B 3516B 3516C

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR DE LOCOMOTORA

3516 3512 3516C 3516B 3508B 3512B 3508

MOTOR INDUSTRIAL

3516B 3512 3516 3508B 3512B 3508

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3516B

MOTOR VEHICULAR

3516 3512

CAMIÓN

785 797 793D 793B 793C 789C 777C 777B 789B 777D 777 785C 785D 797B 785B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

TRACTOR

776D 776C 784C

TRACTOR DE CADENAS

D11N D11R

MOTOR REMAN

3516B

CISTERNA

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido