Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio214-4863: GRUPO DE SENSOR: POSICIÓN
Inicio214-4863: GRUPO DE SENSOR: POSICIÓN
214-4863: GRUPO DE SENSOR: POSICIÓN

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
214-4863: GRUPO DE SENSOR: POSICIÓN
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 214-4863
Material: Stainless Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 214-4863

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350B RM-300 RM-500

COMPACTADOR DE SUELOS

815F II 815F

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 938G II 980G II 988H 972G 962G II 980H 980G 992G 950G II 990 II 966G 950G 962G 966G II

MOTONIVELADORA

12H 24H 12K 120H 163H 160K 140K 160H 120K 140H 140K 2 143H 135H 120K 2

TIENDETUBOS

561N 572R 572R II

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814F II 844 854G 814F

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816F II 816F 826G II

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-465

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G

CARGADOR DE CADENAS

973C 953C 963C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM-350B

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-2455C AP-1050B AP-650B AP-1055B BG-260C AP-1000B BG-225C BG-245C

TRACTOR DE CADENAS

D7R D10R D8N D5M D5N D8R II D11R D7R II D6R D6M D6N D6R II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido