Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de rodajeProtecciones219-8468: Protector de guía de cadena
InicioTren de rodajeProtecciones219-8468: Protector de guía de cadena
219-8468: Protector de guía de cadena

Protector guía de cadena

Marca: Cat

Imágenes del producto
219-8468: Protector de guía de cadena
219-8468: Protector de guía de cadena
219-8468: Protector de guía de cadena
219-8468: Protector de guía de cadena
219-8468: Protector de guía de cadena

Protector guía de cadena

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 219-8468
Longitud (mm): 454.7
Ancho del tren de rodaje (mm): 165.1
Altura (mm): 82.6
Guard Type: Roller Guard Full Length
Track Frame Side: Left And Right
Guard Position: Front And Rear And Center
Material: Alloy Steel,Structural Steel
UC System: HD
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 219-8468

EXCAVADORA

315B L 318F L 318E L 318B N 317B L 320B N 317B LN 315D L 320D2 GC 320D2 318C 318B 320B 320C 320D 320E 320D RR 320D2 L 323D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido