Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio222-4467: Conjunto de Manguera
Inicio222-4467: Conjunto de Manguera
222-4467: Conjunto de Manguera

Conjunto de manguera de alta presión XT-3 ES

Marca: Cat

Imágenes del producto
222-4467: Conjunto de Manguera
222-4467: Conjunto de Manguera

Conjunto de manguera de alta presión XT-3 ES

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 222-4467
Overall Length (mm): 1,471.0
Weight (kg): 1.431
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 222-4467

CAMIÓN DE OBRAS

793 793D

CARGADOR DE RUEDAS

950M 962 950 962M 950K 962K

CAMIÓN

793D

CUCHARÓN

BUCKET

PULIDOR DE ASFALTO

MF41WD

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido