InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros229-5546: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros229-5546: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
229-5546: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
229-5546: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
229-5546: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
229-5546: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR
229-5546: KIT DE SELLO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DE TAMAÑO ESTÁNDAR

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

192-1425: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 220 mm
192-1425: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 220 mmCantidad: 1
108-0122: Anillo de respaldo de diámetro interno de 205,65 mm
108-0122: Anillo de respaldo de diámetro interno de 205,65 mmCantidad: 1
9M-5894: Sello anular de 202,56 mm de diámetro interior
9M-5894: Sello anular de 202,56 mm de diámetro interiorCantidad: 1
341-3191: Sello de pistón de 113,92 mm de diámetro interior
341-3191: Sello de pistón de 113,92 mm de diámetro interiorCantidad: 1
335-8964: Sello de amortiguador de 114,25 mm de diámetro de la varilla
335-8964: Sello de amortiguador de 114,25 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
335-8966: • Sello Limpiaparabrisas de 111,99 mm de diámetro interior
335-8966: • Sello Limpiaparabrisas de 111,99 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9X-3579: 114,30 mm Diámetro interior Anillo de desgaste del pistón
9X-3579: 114,30 mm Diámetro interior Anillo de desgaste del pistónCantidad: 1
6E-0496: Guía del pistón de 220 mm de diámetro de perforación
6E-0496: Guía del pistón de 220 mm de diámetro de perforaciónCantidad: 1
Se muestran 1 a 8 de 8
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 229-5546

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 229-5546

CARGADOR DE RUEDAS

988G 988H

TRACTOR DE CADENAS

D11T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido