Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de enfriamientoRadiador y componentes236-7764: Tapa del radiador de 58,5 mm de diámetro exterior
InicioMotorSistema de enfriamientoRadiador y componentes236-7764: Tapa del radiador de 58,5 mm de diámetro exterior
236-7764: Tapa del radiador de 58,5 mm de diámetro exterior

El tapón del radiador Cat® es un componente que sella y presuriza el radiador, permitiéndole mantener la presión de operación adecuada y evitando el sobrecalentamiento.

Marca: Cat

Imágenes del producto
236-7764: Tapa del radiador de 58,5 mm de diámetro exterior
236-7764: Tapa del radiador de 58,5 mm de diámetro exterior
236-7764: Tapa del radiador de 58,5 mm de diámetro exterior
236-7764: Tapa del radiador de 58,5 mm de diámetro exterior

El tapón del radiador Cat® es un componente que sella y presuriza el radiador, permitiéndole mantener la presión de operación adecuada y evitando el sobrecalentamiento.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 236-7764

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 24.89
Longitud total (mm): 80.01
Ancho total (mm): 59.94
Longitud total (pulg): 3.15
Ancho total (pulg): 2.36
Altura total (pulg): 0.98
Material: Corrosion Preventative Fluid,Structural Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 236-7764

GRUPO ELECTRÓGENO

D25 C4.4 C2.2 C3.3

MOTOR

C2.2

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR INDUSTRIAL

C2.2 3054E C6.6 3054C 3056E C4.4

CISTERNA

SPF343C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido