Inicio237-1099: CONJUNTO DE PASADOR
Inicio237-1099: CONJUNTO DE PASADOR
237-1099: CONJUNTO DE PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
237-1099: CONJUNTO DE PASADOR
237-1099: CONJUNTO DE PASADOR
237-1099: CONJUNTO DE PASADOR
237-1099: CONJUNTO DE PASADOR
237-1099: CONJUNTO DE PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 237-1099

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Length (mm): 850.0
Length (in): 33.46
Pin Diameter (mm): 90.0
Pin Diameter (in): 3.54
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 237-1099

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido