InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos237-2237: PERNO
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos237-2237: PERNO
237-2237: PERNO

Marca: Cat

fallback-image
237-2237: PERNO

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 237-2237

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 237-2237

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 4.724
Bolt Length (mm): 120.0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 3.543
Grip Length (mm): 90.0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M12-1.75
Material: Acero de carbono
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 237-2237

GRUPO ELECTRÓGENO

C4.4 3054

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido