Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioTornillería, sellos e insumosCojinetes y bujesElementos de rodadura237-2859: Cojinete de tope (resistente a los residuos)
InicioTornillería, sellos e insumosCojinetes y bujesElementos de rodadura237-2859: Cojinete de tope (resistente a los residuos)

Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional,

Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
.

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles

Descripción del número de pieza 237-2859

Descripción:
Los conjuntos de rodillos cilíndricos de tope y jaula Cat están diseñados para soportar grandes cargas axiales, altas velocidades de rotación y un funcionamiento uniforme. Los conjuntos de rodillos cilíndricos de empuje y jaula ofrecen un alto rendimiento en un espacio pequeño.

Atributos:
• Diámetro exterior: 90,17 mm (3,550 pulg)
• Diámetro interior: 64,00 mm (2,5196 pulg)
• Altura: 7,938 mm (0,3125 pulg)
• Alta capacidad de carga axial.
• Soporta altas velocidades de rotación.
• Requiere un espacio de montaje mínimo.
• Los rodillos cilíndricos templados garantizan la máxima vida útil de los rodamientos.
• Fácil de instalar.

Aplicación:
Las aplicaciones típicas de los conjuntos de rodillos cilíndricos de tope y jaula son los engranajes planetarios, los engranajes de malla constante, los engranajes locos y las bielas. Consulte el Manual del Propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 237-2859

Unidades de medición

ImperialSistema métrico

Altura (pulg):

0.3125

Diámetro interno (pulg):

2.5196

Diámetro exterior (pulg):

3.55

Modelos compatibles con el número de pieza 237-2859

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH31-E61 TH35-E81

MOTOR DE PETRÓLEO

C9

CAMIÓN ARTICULADO

725C 725 730 735

CARGADOR DE RUEDAS

960F 950F II

MOTOR INDUSTRIAL

C11 C13 C15 C9

MOTOTRAÍLLA

637E 637G

CAMIÓN EXPULSOR

730

MOTOR DE CAMIÓN

C9 C13 C15

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518C 528B 530B

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido