Inicio243-5737: ZAPATA: CADENA, MAESTRA
Inicio243-5737: ZAPATA: CADENA, MAESTRA
243-5737: ZAPATA: CADENA, MAESTRA

Zapata de cadena maestra (servicio moderado, garra simple)

Marca: Cat

Imágenes del producto
243-5737: ZAPATA: CADENA, MAESTRA
243-5737: ZAPATA: CADENA, MAESTRA
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Zapata de cadena maestra (servicio moderado, garra simple)

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 243-5737

Descripción:

  • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


Atributos:

  • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 243-5737

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho de la zapata (pulg): 36.024
Tipo de zapata: Servicio Moderado, Garra Simple
Ancho de la zapata (mm): 915.0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 147
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 172.4
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 243-5737

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido