InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares248-5877: Sello anular NBR (70)
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares248-5877: Sello anular NBR (70)
248-5877: Sello anular NBR (70)

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
248-5877: Sello anular NBR (70)

Sello anular

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 248-5877

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 3.53
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.139
Diámetro interno (mm): 58.74
Diámetro interno (pulg): 2.313
Material: NBR (70),NBR: nitrilo,Nitrilo (NBR),Caucho de nitrilo NBR, HNBR y XNBR
Compatible con: Lubricantes sintéticos a base de alfa-olefina; etilenoglicol; combustibles de hidrocarburo; lubricantes a base de petróleo; aceites y grasas de silicona; agua, refrigerantes del motor a base de agua
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 248-5877

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido