InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión255-2450: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión255-2450: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR
255-2450: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR

Kit de cojinete del convertidor de par

Marca: Cat

Imágenes del producto
255-2450: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR
255-2450: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR
255-2450: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR
255-2450: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR

Kit de cojinete del convertidor de par

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

1T-2044: Pasador de traba de la pista de empuje
1T-2044: Pasador de traba de la pista de empujeCantidad: 8
3L-1824: Cojinete de bolas de 200 mm de diámetro exterior
3L-1824: Cojinete de bolas de 200 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
1T-1253: Cojinete de manguito de 119,19 mm de diámetro exterior
1T-1253: Cojinete de manguito de 119,19 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
124-6348: Rodamiento de rodillos de pista de diámetro exterior de 230,09 mm
124-6348: Rodamiento de rodillos de pista de diámetro exterior de 230,09 mmCantidad: 1
6Y-8167: Interruptor basculante de reinicio en dos polos
6Y-8167: Interruptor basculante de reinicio en dos polosCantidad: 1
5P-4055: Cojinete de tope de rodillos de aguja de 157,78 mm de diámetro exterior
5P-4055: Cojinete de tope de rodillos de aguja de 157,78 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
155-5715: Placa de tope de 5 mm de grosor
155-5715: Placa de tope de 5 mm de grosorCantidad: 2
4M-5227: Conjunto de cojinete de bolas
4M-5227: Conjunto de cojinete de bolasCantidad: 1
110-8839: 216,08 mm Diámetro exterior del cojinete de manguito
110-8839: 216,08 mm Diámetro exterior del cojinete de manguitoCantidad: 1
6D-7690: Rodamiento de copa de 146,97 mm de diámetro exterior
6D-7690: Rodamiento de copa de 146,97 mm de diámetro exteriorCantidad: 6
1T-1566: Cojinete de tope de rodillos de aguja de 173,66 mm de diámetro exterior
1T-1566: Cojinete de tope de rodillos de aguja de 173,66 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
5P-3723: 89,974 mm Diámetro interior del cojinete cónico
5P-3723: 89,974 mm Diámetro interior del cojinete cónicoCantidad: 6
5P-6408: Cojinete de rodillo y pista de 170 mm de diámetro interior
5P-6408: Cojinete de rodillo y pista de 170 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 13 de 13
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 255-2450

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 255-2450

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G

CARGADOR DE RUEDAS

992G

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido