Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónRuedas260-6828: RETENEDOR
InicioTren de impulsiónRuedas260-6828: RETENEDOR
260-6828: RETENEDOR

Cat® Retainer

Marca: Cat

Imágenes del producto
260-6828: RETENEDOR
260-6828: RETENEDOR
260-6828: RETENEDOR
260-6828: RETENEDOR
260-6828: RETENEDOR
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Cat® Retainer

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 260-6828

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 448.75
Inside Diameter (mm): 248.13
Width (mm): 77.58
Outside Diameter (in): 17.667
Inside Diameter (in): 9.768
Width (in): 3.054
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 260-6828

CAMIÓN DE OBRAS

D10R

CAMIÓN

775G 775F 773G 773G OEM 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido