InicioAccesoriosCortadores de maleza264-9500: BR115
InicioAccesoriosCortadores de maleza264-9500: BR115
264-9500: BR115

Las desbrozadoras Cat® se utilizan para limpiar los terrenos y quitar maleza.

Marca: Cat

Imágenes del producto
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115
264-9500: BR115

Las desbrozadoras Cat® se utilizan para limpiar los terrenos y quitar maleza.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 264-9500

Los cortadores de maleza Cat® se usan para desmontar el crecimiento excesivo en las medianas de carreteras, la facilitación de servicio y para el desmonte inicial en terreno para viviendas, parques y áreas recreativas.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 264-9500

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho de corte (pulg): 60
Ancho total: 62 in
Ancho de corte (mm): 1.524
Ancho total: 1575 mm
Sistema hidráulico necesario: Flujo estándar
Ancho de corte: 1524 mm
Ancho de corte: 60 in
Diámetro máximo de corte: 76 mm
Velocidad del cabezal de corte (rpm): 899
Diámetro máximo de corte: 3 in
Sistema hidráulico necesario: Flujo estándar
Longitud total: 1854 mm
Longitud total: 73 in
Altura total: 533 mm
Altura total: 21 in
Peso: 950.2 lb
Peso: 431 kg
Flujo hidráulico óptimo: 57-65 L/min (15-17 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima: 150-230 bar (2.176-3.340 lb/pulg²)
Velocidad de la punta (depende del flujo): 3.987-5.596 mpm (13.080-18.360 fpm)
Cilindrada del motor: 100 cm³/rev
Cilindrada del motor: 6.1 in³/rev
Par del eje motriz: 152-233 N·m (112-172 lb/pie)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 264-9500

CORTADOR DE ESCOBILLA

BR160

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido