Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores268-1377: ARANDELA DURA
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores268-1377: ARANDELA DURA
268-1377: ARANDELA DURA

FLAT WASHER

Marca: Cat

Imágenes del producto
268-1377: ARANDELA DURA
268-1377: ARANDELA DURA
268-1377: ARANDELA DURA
268-1377: ARANDELA DURA
268-1377: ARANDELA DURA

FLAT WASHER

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 268-1377

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 38.8
Outer Diameter (mm): 38.8
Inside Diameter (mm): 24.5
Thickness (mm): 4.0
Outer Diameter (in): 1.528
Thickness (in): 0.157
Fits Bolt Sizes (mm): M22
Fits Bolt Sizes (in): 7/8
Coating: Mechanical Zinc
Material: Aleación de acero baja,Acero endurecido,Aleación de zinc
Outside Diameter (in): 1.528
Inside Diameter (in): 0.965
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 268-1377

CIZALLA - DEMOLICIÓN/CHATARRA

VHS-70/3 VHS-70/4 S385C S385B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido