Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioCabinasInterior de la cabinaAsientos de cabina y componentesSuspensiones de asiento273-5915: Placa de asiento con suspensión neumática
InicioCabinasInterior de la cabinaAsientos de cabina y componentesSuspensiones de asiento273-5915: Placa de asiento con suspensión neumática
273-5915: Placa de asiento con suspensión neumática

Conjunto de placa Cat® (interfaz) (asiento con suspensión)

Marca: Cat

Imágenes del producto
273-5915: Placa de asiento con suspensión neumática
273-5915: Placa de asiento con suspensión neumática
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de placa Cat® (interfaz) (asiento con suspensión)

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 273-5915

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (pulg): 0.17
Altura total (mm): 179.0
Longitud total (mm): 377.0
Ancho total (mm): 552.0
Longitud total (pulg): 14.8
Descripción del material: Acero
Grosor (mm): 4.4
Ancho total (pulg): 21.7
Altura total (pulg): 7.0
Material: Structural Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 273-5915

MINICARGADOR

226D 246D 256C 236D 246C 242D 232D 262D 272C 262C 272D 272D XHP 272D2 XHP 262C2 272D2

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

259D 249D 239D 299D 289D 299C 279D 289C 279C 279C2 289C2 299D2 299D XHP 299D2 XHP

CARGADOR TODOTERRENO

297D XHP 277C2 257D 277D 287C 277C 297D 287D 297C 297D2 297D2 XHP 287C2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido