InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras274-1360: Cuchillas curvas
InicioHerramientas de corteCuchillas y cantoneras de la niveladoraCuchillas para niveladoras274-1360: Cuchillas curvas
274-1360: Cuchillas curvas

Cuchilla curva dentada

Marca: Cat

Imágenes del producto
274-1360: Cuchillas curvas
274-1360: Cuchillas curvas
274-1360: Cuchillas curvas
274-1360: Cuchillas curvas
274-1360: Cuchillas curvas

Cuchilla curva dentada

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 274-1360

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Dientes: Dentada
Grosor (pulg): 1.0
Machine (Máquina): Motoniveladora
Material: Templado total (DH2)
Grosor (mm): 25.4
Ancho (mm): 203.2
Hole Spacing (in): 6.0
Serrated Tooth (in): 1.417
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 1,213.2
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47.764
Serrated Tooth (mm): 36.0
Hole Quantity: 9
Serrated Gap (in): 0.984
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 25.0
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 274-1360

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido