Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros274-2511: Kit de sellos para cilindros hidráulicos
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros274-2511: Kit de sellos para cilindros hidráulicos
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

143-8027: Anillo de pistón de cilindro hidráulico
143-8027: Anillo de pistón de cilindro hidráulicoCantidad: 1
095-1717: Sello anular de 114,40 mm de diámetro interior
095-1717: Sello anular de 114,40 mm de diámetro interiorCantidad: 1
274-2497: SELLO DE TAZA EN U
274-2497: SELLO DE TAZA EN UCantidad: 1
274-2494: SELLO AMORTIGUADOR
274-2494: SELLO AMORTIGUADORCantidad: 1
165-9286: Sello de labio de 82,70 mm de diámetro interior
165-9286: Sello de labio de 82,70 mm de diámetro interiorCantidad: 1
7Y-5116: Anillo de Respaldo de 85 mm de diámetro interior
7Y-5116: Anillo de Respaldo de 85 mm de diámetro interiorCantidad: 1
158-9063: Guía del pistón del cilindro del cucharón de 120 mm de diámetro exterior
158-9063: Guía del pistón del cilindro del cucharón de 120 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
087-5510: Anillo de respaldo del cilindro del cucharón de 115,2 mm de diámetro interno
087-5510: Anillo de respaldo del cilindro del cucharón de 115,2 mm de diámetro internoCantidad: 1
6I-6786: ANILLO DE SELLO
6I-6786: ANILLO DE SELLOCantidad: 1
9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mm
9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mmCantidad: 1
Se muestran 1 a 10 de 10
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 274-2511

Descripción: Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico. Atributos: Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales cuentan con materiales y diseños patentados para un conjunto de compresión superior y aplicaciones de temperatura más amplias. Todos se adaptan a su aplicación, lo que ayuda a garantizar el máximo rendimiento y una larga vida útil. Además, debido a que los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® proporcionan todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo, los clientes reciben una solución rápida durante las reparaciones urgentes. Esto garantiza el máximo tiempo de actividad y productividad. Aplicación recomendada: la aplicación del kit de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindros e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

Ver más
Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como 1,3-butadieno, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Especificaciones para el número de pieza 274-2511

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 274-2511

EXCAVADORA

323D L 322C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido