InicioAccesoriosTenazas274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
InicioAccesoriosTenazas274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4

Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.

Marca: Cat

Imágenes del producto
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4
274-5829: 5 dientes: tipo de diente para tenaza B4

Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 274-5829

Los dientes para tenaza Cat® para retroexcavadoras cargadoras están diseñados para resistir la flexión y la abrasión. Cada diente para tenaza funcionará con una gama de anchos de cucharón. Consulte a su distribuidor para seleccionar la combinación adecuada de diente y tenaza para los tipos de cucharón que usa a fin de garantizar el funcionamiento correcto de la tenaza.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 274-5829

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Número de dientes: 5 dientes/2 dientes
Separación entre dientes (mm): 483
Separación entre dientes (pulg): 19
Peso (kg): 62,62
Ancho: 14.3 in
Ancho: 363 mm
Peso (lb): 138.0533044
Longitud total: 882 mm
Clase de máquina: 415-444
Longitud total: 34.7 in
Altura total: 8.3 in
Altura total: 210 mm
Separación entre dientes: 483 mm
Separación entre dientes: 19 in
Grosor del diente: 25 mm
Grosor del diente: 1 in
Peso: 138.1 lb
Peso: 62.62 kg
Clase de máquina: Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
Tipo de diente para tenaza: B4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 274-5829

RETROEXCAVADORA CARGADORA

416E 420E 450E 430E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido