InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCantoneras del cucharón280-4068: Extremo de cuchilla de servicio pesado
InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCantoneras del cucharón280-4068: Extremo de cuchilla de servicio pesado
280-4068: Extremo de cuchilla de servicio pesado

Extremo de cuchilla de 40 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
280-4068: Extremo de cuchilla de servicio pesado
280-4068: Extremo de cuchilla de servicio pesado
280-4068: Extremo de cuchilla de servicio pesado
280-4068: Extremo de cuchilla de servicio pesado
280-4068: Extremo de cuchilla de servicio pesado

Extremo de cuchilla de 40 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 280-4068

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Machine (Máquina): Cargador
Longitud (mm): 562.0
Altura (mm): 40.0
Longitud (pulg): 22.13
Altura (pulg): 1.57
Ancho (mm): 265.0
Depth (in): 22.126
Hole Spacing (in): 3.071
Thickness (mm): 40.0
Width (in): 10.433
Wear or Durability: Standard
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1.575
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 562.0
Hole Spacing (mm): 78.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 280-4068

CARGADOR DE RUEDAS

988G 988H 966H 972M XE 980GC 988K 980 XE 988 980H 980G 988 XE 972M 980L 982 XE 980K 982M 980 980M 982 980G II 980XE 988K XE

CUCHARÓN

BUCKET

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido