InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje281-8099: PASADOR
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje281-8099: PASADOR
281-8099: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
281-8099: PASADOR
281-8099: PASADOR
281-8099: PASADOR
281-8099: PASADOR
281-8099: PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 281-8099

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Length (mm): 669.0
Length (in): 26.34
Pin Diameter (mm): 80.0
Pin Diameter (in): 3.15
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Alloy Steel,Alloy Chromium,Boron Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Overall Length (mm): 669.0
Overall Length (in): 26.339
Diameter (mm): 80.0
Diameter (in): 3.15
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 281-8099

EXCAVADORA

318C 319C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido