Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio284-7617: Conjunto de Manguera
Inicio284-7617: Conjunto de Manguera
284-7617: Conjunto de Manguera

Conjunto de manguera de succión hidráulica de alta temperatura

Marca: Cat

Imágenes del producto
284-7617: Conjunto de Manguera
284-7617: Conjunto de Manguera
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Conjunto de manguera de succión hidráulica de alta temperatura

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 284-7617

Descripción:
Transporta fluidos hidráulicos a base de petróleo.


Atributos:
Está fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo textil trenzado o tejido con una hélice adecuada de alambre que permite proporcionar resistencia al vacío y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos y al aceite. Gracias a estas características, se ofrece una vida útil prolongada y una confiabilidad excelente.


Aplicación recomendada:
Aplicaciones de retorno o succión a alta temperatura o baja presión.

Ver más
Advertencia sobre los productos para conjuntos de mangueras CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Ver más
Especificaciones para el número de pieza 284-7617
Overall Length (mm): 882.0
Weight (kg): 5.419
Material: Low Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 284-7617

CAMIÓN

793D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido