InicioAccesoriosCucharones - cargador de ruedas compacto286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
InicioAccesoriosCucharones - cargador de ruedas compacto286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.

Marca: Cat

Imágenes del producto
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
286-0584: 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 286-0584

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 81.9 in
Ancho: 2080 mm
Peso: 980 lb
Peso: 444.5 kg
Altura: 953 mm
Altura: 37.5 in
Longitud: 37.8 in
Longitud: 960 mm
Capacidad nominal (yd3): 1.4
Capacidad: 1.1 m³
Capacidad: 1.4 yd³
Capacidad nominal (m3): 1.1
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Grosor de la cuchilla: 16 mm
Grosor de la cuchilla: 0.6 in
Ancho (mm): 2.080
Tipo de interfaz: Acoplador ISO
Ancho (pulg): 81.9
Herramientas de corte: Borde de la base
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 286-0584

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

908M 906M 907M 908H 908H2

CARGADOR DE RUEDAS

907K 908K 908 906K 908M 906

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido