InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas288-1607: Correa ondulada
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas288-1607: Correa ondulada
288-1607: Correa ondulada

Ancho: 28,4 mm (1,12 pulg)

Marca: Cat

Imágenes del producto
288-1607: Correa ondulada
288-1607: Correa ondulada

Ancho: 28,4 mm (1,12 pulg)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 288-1607

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 96.85
Ancho de la correa (mm): 28.4
Ancho de la correa (pulg): 1.12
Tipo de correa: Correas Onduladas
Cant. de bandas: 3.0
Longitud de la correa (mm): 2,460.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 288-1607

MOTOR DE PETRÓLEO

C13

MOTOR

C15

MOTOR INDUSTRIAL

C13

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido