InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos2M-8138: PERNO
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos2M-8138: PERNO
2M-8138: PERNO

Hex Head Bolt

Marca: Cat

Imágenes del producto
2M-8138: PERNO
2M-8138: PERNO
2M-8138: PERNO
2M-8138: PERNO
2M-8138: PERNO
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Hex Head Bolt

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2M-8138

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 5.25
Bolt Length (mm): 133.35
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2.75
Grip Length (mm): 69.85
Material: Acero de carbono,Aleación de zinc,ACERO
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2M-8138

TRACTOR DE RUEDAS

637D 631D 633D

MOTOR DE GAS

G3616

CARRO

776 772

TRACTOR DE CADENAS

D7F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido