Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónDiferencialesOtros componentes del diferencial2V-5608: EJE CÓNICO
InicioTren de impulsiónDiferencialesOtros componentes del diferencial2V-5608: EJE CÓNICO
2V-5608: EJE CÓNICO

Cat® Bevel Pinion Shaft

Marca: Cat

Imágenes del producto
2V-5608: EJE CÓNICO
2V-5608: EJE CÓNICO
2V-5608: EJE CÓNICO
2V-5608: EJE CÓNICO
2V-5608: EJE CÓNICO
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Cat® Bevel Pinion Shaft

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2V-5608

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 105.71
Overall Length (mm): 339.2
Outside Diameter (in): 4.161
Overall Length (in): 13.354
Material: Low Alloy Steel,Low_Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2V-5608

CARGADOR DE RUEDAS

930 930R 930T

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido