Inicio2Y-1020: Tornillos para metales: cabeza alomada
Inicio2Y-1020: Tornillos para metales: cabeza alomada
2Y-1020: Tornillos para metales: cabeza alomada

Rosca gruesa UNC (en pulgadas)

Marca: Cat

Imágenes del producto
2Y-1020: Tornillos para metales: cabeza alomada
2Y-1020: Tornillos para metales: cabeza alomada
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Rosca gruesa UNC (en pulgadas)

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2Y-1020

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Aleación mixta: Metal,Aleación de zinc,Acero de carbono
Rosca: Rosca gruesa UNC
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/4 - 20
Longitud del tornillo: A (pulg): 3/4
Tipo de tornillo: Tornillos Para Metales: Cabeza Alomada
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 19.05
Grip Length (in): 0.09
Bolt Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 2.29
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2Y-1020

GENERADOR

SR4

PRODUCTOS MARINOS

3516B 3512B

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B G3512 G3516 G3508

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3508 3412C 3412 3512 3512B 3508B 3516 3306B 3516B PM3516 PM3412 PM3512 PMG3516 PM3508

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CP-663E CB-335E CB-335D CP-563D CP-533D CS-563D CS-533D CB-334E CB-334D

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-260C BG-2455C AP-1000 AP-1000B AP-1050B BG-225C AP-650B BG-245C AP-1055B AP-1050

HERRAMIENTA

PR-450C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido