InicioAccesoriosCucharones - miniexcavadora hidráulica (0 a 10 toneladas)303-1317: 305 mm (12")
InicioAccesoriosCucharones - miniexcavadora hidráulica (0 a 10 toneladas)303-1317: 305 mm (12")
303-1317: 305 mm (12")

Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.

Marca: Cat

Imágenes del producto
303-1317: 305 mm (12")
303-1317: 305 mm (12")
303-1317: 305 mm (12")
303-1317: 305 mm (12")
303-1317: 305 mm (12")
303-1317: 305 mm (12")
303-1317: 305 mm (12")
303-1317: 305 mm (12")

Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 303-1317

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 12 in
Capacidad nominal (pies3): 2
Ancho: 305 mm
Capacidad nominal (L): 56,59
Capacidad: 56.59 l
Ancho (mm): 305
Capacidad: 2 ft³
Ancho (pulg): 12
Peso: 155.4 lb
Herramientas de corte: J200
Peso: 70.5 kg
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Radio de la punta: 918.59 mm
Radio de la punta: 36.2 in
Tipo de interfaz: Con pasador
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 303-1317

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304 305

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido