InicioAccesoriosCucharones - miniexcavadora hidráulica (0 a 10 toneladas)303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
InicioAccesoriosCucharones - miniexcavadora hidráulica (0 a 10 toneladas)303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")

Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.

Marca: Cat

Imágenes del producto
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")
303-1318: 406 mm (16"), 76 L (2,7 pies³), pasador, 40 mm (1,6")

Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 303-1318

Los cucharones de servicio pesado para miniexcavadoras Cat® se diseñaron para ofrecer un máximo rendimiento y valor en una gran variedad de aplicaciones abrasivas como tierra, arcilla y roca.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 303-1318

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 16 in
Capacidad nominal (pies3): 2.7
Ancho: 406 mm
Capacidad nominal (L): 76,5
Capacidad: 76.5 l
Ancho (mm): 406
Capacidad: 2.7 ft³
Ancho (pulg): 16
Peso: 175.3 lb
Herramientas de corte: J200
Peso: 79.5 kg
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Radio de la punta: 786 mm
Radio de la punta: 30.9 in
Tipo de interfaz: Con pasador
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 303-1318

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304 305

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido