InicioAccesoriosCucharones - miniexcavadora hidráulica (0 a 10 toneladas)303-1338: 406 mm (16")
InicioAccesoriosCucharones - miniexcavadora hidráulica (0 a 10 toneladas)303-1338: 406 mm (16")
303-1338: 406 mm (16")

Con su diseño mejorado se logra una fuerza máxima de excavación y volumen para aplicaciones de servicio pesado.

Marca: Cat

Imágenes del producto
303-1338: 406 mm (16")
303-1338: 406 mm (16")
303-1338: 406 mm (16")
303-1338: 406 mm (16")
303-1338: 406 mm (16")
303-1338: 406 mm (16")
303-1338: 406 mm (16")
303-1338: 406 mm (16")

Con su diseño mejorado se logra una fuerza máxima de excavación y volumen para aplicaciones de servicio pesado.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 303-1338

Están diseñados para optimizar el rendimiento de las miniexcavadoras hidráulicas Cat® en una amplia variedad de aplicaciones y materiales. Los cucharones de capacidad de servicio pesado son ideales para mover grandes cantidades de material, como por ejemplo, durante aplicaciones de carga de camiones, y se pueden utilizar para mover mayores volúmenes de material que con los cucharones de servicio pesado. Estos cucharones son específicos de la máquina y no se pueden intercambiar entre distintos modelos y tamaños de máquinas.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 303-1338

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Capacidad nominal (m3): 104,8
Capacidad nominal (yd3): 3.7
Ancho: 16 in
Ancho: 406 mm
Capacidad: 104.8 l
Capacidad: 3.7 ft³
Peso: 205.5 lb
Peso: 93.2 kg
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Radio de la punta: 850.6 mm
Radio de la punta: 33.5 in
Tipo de interfaz: Con pasador
Ancho (mm): 406
Ancho (pulg): 16
Herramientas de corte: J200
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 303-1338

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304 305

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido