Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCuchilla del cucharón310-7463: Cuchilla
InicioHerramientas de corteCuchillas y protección de las cuchillas del cucharónCuchilla del cucharón310-7463: Cuchilla
310-7463: Cuchilla

Cuchilla D8T de 28,5 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
310-7463: Cuchilla
310-7463: Cuchilla
310-7463: Cuchilla
310-7463: Cuchilla
310-7463: Cuchilla

Cuchilla D8T de 28,5 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 310-7463

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Hole Spacing (in): 6.0
Edge Length (in): 20.685
Edge Length (mm): 525.4
Position: RH/LH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152.4
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6.0
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152.4
Thickness (mm): 28.5
End 1 Hole Spacing (in): 6.0
Width (in): 12.992
End 2 Hole Offset (mm): 34.1
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 330.0
End 2 Hole Offset (in): 1.343
End 1 Hole Offset (in): 1.343
End 1 Hole Offset (mm): 34.1
Thickness (in): 1.122
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 310-7463

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido