InicioAccesoriosCucharones - cargador de ruedas compacto311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
InicioAccesoriosCucharones - cargador de ruedas compacto311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.

Marca: Cat

Imágenes del producto
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada
311-7776: 1,0 m3 (1,3 yd3), acoplador ISO, cuchilla empernada

Se utiliza para la carga, el transporte, la nivelación, el relleno y la descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 311-7776

Los cucharones de uso general Cat® se diseñaron para optimizar el rendimiento del cargador de ruedas compacto Cat durante la carga, transporte, nivelación y descarga en una amplia variedad de aplicaciones y materiales.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 311-7776

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 80.5 in
Ancho: 2045 mm
Peso: 910.1 lb
Peso: 412.8 kg
Altura: 934 mm
Altura: 36.8 in
Longitud: 36.2 in
Longitud: 920 mm
Capacidad nominal (yd3): 1.3
Capacidad: 1 m³
Capacidad: 1.3 yd³
Capacidad nominal (m3): 1
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Grosor de la cuchilla: 16 mm
Grosor de la cuchilla: 0.6 in
Ancho (mm): 2.045
Tipo de interfaz: Acoplador ISO
Ancho (pulg): 80.5
Herramientas de corte: Borde de la base
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 311-7776

CARGADOR DE RUEDAS

907K 908K 908 906K 906 908M 906M 907M 907H 907H2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido