Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónEngranajesOtros engranajes312-0335: Engranaje planetario de mando final de 31 dientes
InicioTren de impulsiónEngranajesOtros engranajes312-0335: Engranaje planetario de mando final de 31 dientes
312-0335: Engranaje planetario de mando final de 31 dientes

Engranaje de dientes rectos Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
312-0335: Engranaje planetario de mando final de 31 dientes
312-0335: Engranaje planetario de mando final de 31 dientes
312-0335: Engranaje planetario de mando final de 31 dientes
312-0335: Engranaje planetario de mando final de 31 dientes
312-0335: Engranaje planetario de mando final de 31 dientes

Engranaje de dientes rectos Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 312-0335

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Outside Diameter (mm): 101.5
Outside Diameter (in): 4.0
Inside Diameter (mm): 49.8
Inside Diameter (in): 1.96
Length (mm): 45.6
Length (in): 1.8
Number of Teeth: 31
Material: Case Hardening Steel
Weight (kg): 0.998
Weight (lb): 2.2
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 312-0335

COMPACTADOR VIBRATORIO

CP-34 CS-34 CP-44 CS-433E CP-323C CP-433E CP7 CS-423E CS7 CS-323C CS-44 CS-44B CP44B CS44B CP-44B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

424B

COMPACTADOR DE SUELOS

CP7 CP44B CP5 CS5 CS44B

COMPACTADOR

CCS7

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido