InicioTren de impulsiónNeumáticos y llantasComponentes de los neumáticos316-0529: Neumático Flexport de 1.778 mm de diámetro exterior
InicioTren de impulsiónNeumáticos y llantasComponentes de los neumáticos316-0529: Neumático Flexport de 1.778 mm de diámetro exterior
316-0529: Neumático Flexport de 1.778 mm de diámetro exterior

Neumático de caucho sólido Flexport™

Marca: Cat

Imágenes del producto
316-0529: Neumático Flexport de 1.778 mm de diámetro exterior
316-0529: Neumático Flexport de 1.778 mm de diámetro exterior

Neumático de caucho sólido Flexport™

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 316-0529
Notas: Dimensiones de los modelos 966/72: 70 x 14 x 28
Componente: neumático
Material: Natural Rubber (NR) Rubber,Structural Steel,Carbon Steel,Chloroprene (CR) Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 316-0529

CARGADOR DE RUEDAS

972M 950L 972L 966K XE 966H 972M XE 966M XE 966L 966K 966M 972H 972K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido