Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresPasadores rectos319-3463: PASADOR, YM
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresPasadores rectos319-3463: PASADOR, YM
319-3463: PASADOR, YM

Cat® General Duty Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
319-3463: PASADOR, YM
319-3463: PASADOR, YM

Cat® General Duty Pin

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 319-3463

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diameter (mm): 35.2
Pin Length (in): 4.823
Pin Length (mm): 122.5
Diameter (in): 1.386
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 319-3463

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814 814B

CAMIÓN ARTICULADO

D35C D25C D30C D350C D400 D35HP

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816B 816

COMPACTADOR DE SUELOS

815 815B

CARGADOR DE RUEDAS

966D 966C 966E 980B 966R 980

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido