Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesVálvulas de cartucho hidráulicas327-0376: GRUPO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN
InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesVálvulas de cartucho hidráulicas327-0376: GRUPO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN
327-0376: GRUPO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN

Marca: Cat

fallback-image
327-0376: GRUPO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 327-0376
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 327-0376

TRACTOR TOPADOR

D8T

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6250

PALA

6040

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E 773E 772G 770G

MOTOR DE VEHÍCULO DE COMBATE

C13

COMPACTADOR DE SUELOS

825K

MOTONIVELADORA

24 14 12M 3 AWD 160 150 160M 3 AWD 140 12M 3 12M 2 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 14M-3 160M 2 160M 3

GENERADOR

SR500 XQP500 SR4 SR5 SR4B

MOTOR DE PETRÓLEO

C27 C32

GRUPO ELECTRÓGENO

C18 GEN SE DE1400 D1250 DE600SGC D550GC C13 XQ375 C18 GENSET D1000 D600 GC C9 C27 C32 D450GC C13 XQ350 DE1250S D800 D500GC DE450GC C15 GEN SE C13GENSET DE605GC C15 GENSET D350GC DE500SGC C32 GEN SET DE715GC C18 I6 DE1250 D400GC C18 C15 3512 C13 C32 GENSET C15 I6 DE550GC C18 MARINE GS DE500GC DE450SGC C9.3 DE1500 DE660GC

MÓDULO DE POTENCIA

C32 C18 TR43-C18L

MOTOR - MÁQUINA

C27

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

LD350

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C27 C18 C9.3 3412E C11 C13 C15

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

C13GENSET POWER SYS C15 GEN SE DE800S

EXCAVADORA

336E LN 336E LH 349F LXE 349D L 336E 336F 336F XE 374F L 390D 390F 349E L 336E LNH 390D L 3101 340F L UHD 385C FS 349E L VG 352F XE VG 345D 349F L 385C L 349D2 352F-VG 365C L MH 374D L 336F L XE 568 FM 349D 336E L 349E 336E H 349F 352 UHD 352F 340F 349 340F L LRE 349D2 L 336F LN XE 352 355 336F L 568 FM LL 374F 385C 345D L 336F LNXE 365C L 395 336F LN 385C L MH 390F L 374 365C

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700 R2900

MEZCLADOR GIRATORIO

RM500B RM800

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

336FMHPU 385C 365C L 349E L HVG 349E 336F 336E 352FMHPU 390F 336E HVG 385C L 349D2

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

C27 C15 C18 C32

MOTOR DE CAMIÓN

C13

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E70 CX31-C13I CX35-P800 C18

TIENDETUBOS

PL72

PALA FRONTAL

385C

AUXILIAR MARINO

C32

MOTOR

C32 MARINE C32B C9.3

MOTOR MARINO

C18 MARINE C18 C32B C32 C9.3 C32 MARINE

MOTOR - INDUSTRIAL

C15

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD5150C MD5125

TRACTOR

776C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM800 RM600 RM500B RM500

PALA HIDRÁULICA

6020B 6015 6040 6030 6040 FS 6030 T4 6030 T2 6015B

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3260 MH3295

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD45

MOTOTRAÍLLA

627 637 627K LRC 621K 627K 637K 657E 637K

CORTADOR GIRATORIO

RC7

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 834K 854 824K 854K 844H 844K

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 651E 631E 631G 623H 657E 621H 627H 637G 637E 637K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836K 826K

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

CAMIÓN

770G 772G 773F 775F 772G OEM 777C 777B 777D 777G 777F 770G OEM

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

352F OEM

TRACTOR DE CADENAS

D6T LGP D10 D11 D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6T D7E D8 D8T D8R D10T2 D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D10N D10R D10T D11R D11T D7E LGP

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM500B

CARGADOR DE RUEDAS

982XE 972H 972K 972M 972L 980 982 986H 986K 990 993 992 980XE 966H 966L 966K 966M 980K HLG 966K XE 990K 990H 972M XE 993K 966M XE 980L 980K 992K 980M 982M

CAMIÓN EXPULSOR

730C2 EJ 730C 740B 740

CAMIÓN DE OBRAS

772 770 777 773 777G 777E 773GC D10R

CAMIÓN ARTICULADO

725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

MOTOR DE LOCOMOTORA

C32 C27

CARGADOR DE CADENAS

973K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido