InicioAccesoriosCucharones - retroexcavadora337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
InicioAccesoriosCucharones - retroexcavadora337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Marca: Cat

Imágenes del producto
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)
337-7403: Cucharón de inclinación sencilla con dientes empernados y pasador de 1,15 m³ (1,5 yd³)

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 337-7403

Los cucharones de uso general para las retroexcavadoras cargadoras Cat® son la mejor opción del mercado para cargar, acarrear, descargar y realizar el trabajo de limpieza general.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 337-7403

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 94.7 in
Ancho: 2406 mm
Altura: 911 mm
Altura: 35.9 in
Peso: 1112.2 lb
Peso: 504.5 kg
Longitud: 42.8 in
Longitud: 1086 mm
Capacidad: 1.15 m³
Capacidad: 1.5 yd³
Capacidad nominal (m3): 1,15
Capacidad nominal (yd3): 1.5
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Ancho (mm): 2.406
Ancho (pulg): 94.7
Tipo de interfaz: Con pasador
Herramientas de corte: Dientes empernables
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 337-7403

RETROEXCAVADORA CARGADORA

430F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido