InicioAccesoriosCucharones - retroexcavadora337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
InicioAccesoriosCucharones - retroexcavadora337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Marca: Cat

Imágenes del producto
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)
337-7445: Cucharón de inclinación sencilla con horquillas y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 337-7445

Los cucharones de uso múltiple de las retroexcavadoras cargadoras Cat® ofrecen una excelente versatilidad, ya que con una herramienta se pueden realizar varios trabajos. Este cucharón es ideal para la manipulación de materiales, la sujeción, la nivelación y el agarre de objetos con forma irregular.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 337-7445

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho: 95.5 in
Ancho: 2425 mm
Altura: 1443 mm
Altura: 56.8 in
Peso: 2002.9 lb
Peso: 908.5 kg
Longitud: 35.5 in
Longitud: 901 mm
Capacidad: 1.1 m³
Capacidad: 1.4 yd³
Capacidad nominal (m3): 1,07
Capacidad nominal (yd3): 1.4
Grosor de la base de la cuchilla: 0.8 in
Grosor de la base de la cuchilla: 20 mm
Ancho (mm): 2.425
Ancho (pulg): 95.5
Abertura de la mandíbula: 23.7 in
Abertura de la mandíbula: 602 mm
Ángulo de la almeja: 76°
Tipo de interfaz: Con pasador
Herramientas de corte: Borde de la base
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 337-7445

RETROEXCAVADORA CARGADORA

420F2 430F2 420F 430F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido