Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón338-0550: Punta de formón para rocas
InicioHerramientas de corteSistemas de adaptadores y dientes de cucharónDientes del cucharón338-0550: Punta de formón para rocas
338-0550: Punta de formón para rocas

Punta de formón para rocas J550

Marca: Cat

Imágenes del producto
338-0550: Punta de formón para rocas
338-0550: Punta de formón para rocas
338-0550: Punta de formón para rocas
338-0550: Punta de formón para rocas
338-0550: Punta de formón para rocas
338-0550: Punta de formón para rocas

Punta de formón para rocas J550

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 338-0550

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 393.7
Tamaño de la punta: J550
Altura (mm): 152.4
Longitud (pulg): 15.5
Altura (pulg): 6.0
Ancho (mm): 170.18
Rear Width (mm): 165.2
Rear Height (in): 6.457
Series: J Series
Size: J550
Overall Length (mm): 381.0
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 1.654
Overall Length (in): 15.0
Front Width (mm): 42.0
Rear Width (in): 6.504
Shape: Rock Chisel
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 164.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 338-0550

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido