InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos345-6193: PERNOS: RESALTO
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos345-6193: PERNOS: RESALTO
345-6193: PERNOS: RESALTO

Marca: Cat

Imágenes del producto
345-6193: PERNOS: RESALTO
345-6193: PERNOS: RESALTO
345-6193: PERNOS: RESALTO
345-6193: PERNOS: RESALTO
345-6193: PERNOS: RESALTO

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 345-6193

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Aleación de acero,Aleación de zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 31.0
Grip Length (in): 0.866
Bolt Length (in): 1.22
Grip Length (mm): 22.0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 345-6193

MINICARGADOR

299D 299D XHP 272D XHP 272D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido