InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesOtros componentes de la transmisión348-5510: Engranaje planetario de transmisión de 33 dientes
InicioTren de impulsiónTransmisiones y componentesOtros componentes de la transmisión348-5510: Engranaje planetario de transmisión de 33 dientes
348-5510: Engranaje planetario de transmisión de 33 dientes

Engranaje de dientes rectos Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
348-5510: Engranaje planetario de transmisión de 33 dientes
348-5510: Engranaje planetario de transmisión de 33 dientes
348-5510: Engranaje planetario de transmisión de 33 dientes
348-5510: Engranaje planetario de transmisión de 33 dientes
348-5510: Engranaje planetario de transmisión de 33 dientes

Engranaje de dientes rectos Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 348-5510

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 172.0
Inside Diameter (mm): 51.27
Height (mm): 54.0
Outside Diameter (in): 6.771
Inside Diameter (in): 2.018
Height (in): 2.125
Material: Low Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 348-5510

SOLUCIONES DE OEM

TR35E44-C9.3BL

TRANSMISIÓN

TR35

CARGADOR DE RUEDAS

972M 972 972L

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B

TREN DE FUERZA

TR35E44-C9.3B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido