InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión350-5433: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión
350-5433: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN
350-5433: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN

Kit de cojinete de la transmisión

Marca: Cat

Imágenes del producto
Rodamiento cónico de rodillos cónicos 213,05 mm
Pasador de espiga de 7,93 mm de diámetro
133,35 mm de diámetro exterior del sello anular metálico
Rodamiento cónico de 127,00 mm de diámetro interior
Carrera exterior de 242,832 mm de diámetro
Taza de cojinete cilíndrico de 150,00 mm de diámetro exterior
Carrera exterior de 246,946 mm de diámetro interior
Disco de empuje de 1,98 mm de grosor
Cojinete de bolas especial de 158,75 mm de diámetro interior
Cojinete de bolas de 82,55 mm de diámetro interior
Rodamiento interior especial de pista y rodillos de 190 mm de diámetro interior
Tapón de taza no roscado de 14,58 mm de diámetro exterior
Arandela de bloqueo de cojinete de 122,3 mm de diámetro interior
Cojinete de cono de 85 mm de diámetro interior
Anillo de sello de 85,06 mm de diámetro interior
Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera y 177,80 mm de diámetro interior
Rodamiento de rodillos de pista de diámetro exterior de 242,65 mm
Rodamiento de agujas de acero de 66 mm de diámetro exterior
Cojinete esférico de 114,30 mm de diámetro interior
Pasador de resorte de acero de 38,10 mm de largo
Cojinete de bolas (resistente a la suciedad)
Pasador de espiga sólido de 6,35 mm de diámetro exterior
Anillo de sello metálico de 106,40 mm de diámetro exterior
Taza de cojinete de rodillos cónicos simple de 254,00 mm
Pasador de espiga de acero de 73 mm de longitud
181,943 mm Diámetro interior Pista exterior
Cojinete de Copa de 66,28 mm de Diámetro Exterior
Rodamiento de rodillos de 110 mm de diámetro interior
Taza de cojinete de rodillos cónicos de 215,90 mm
Rodamiento de agujas de 66,27 mm de diámetro exterior
Pasador elástico de 6,35 mm de diámetro exterior nominal
Cojinete de bolas de fila única de 100 mm de diámetro interior
CONJUNTO DE COJINETE
Disco de empuje de 42,9 mm de diámetro interior
350-5433: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN

Kit de cojinete de la transmisión

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

119-4137: Rodamiento cónico de rodillos cónicos 213,05 mm
119-4137: Rodamiento cónico de rodillos cónicos 213,05 mmCantidad: 1
4S-8541: Pasador de espiga de 7,93 mm de diámetro
4S-8541: Pasador de espiga de 7,93 mm de diámetroCantidad: 1
3S-8035: 133,35 mm de diámetro exterior del sello anular metálico
3S-8035: 133,35 mm de diámetro exterior del sello anular metálicoCantidad: 2
119-4133: Rodamiento cónico de 127,00 mm de diámetro interior
119-4133: Rodamiento cónico de 127,00 mm de diámetro interiorCantidad: 1
119-4136: Carrera exterior de 242,832 mm de diámetro
119-4136: Carrera exterior de 242,832 mm de diámetroCantidad: 1
119-4140: Taza de cojinete cilíndrico de 150,00 mm de diámetro exterior
119-4140: Taza de cojinete cilíndrico de 150,00 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
3P-2564: Carrera exterior de 246,946 mm de diámetro interior
3P-2564: Carrera exterior de 246,946 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8E-8316: Disco de empuje de 1,98 mm de grosor
8E-8316: Disco de empuje de 1,98 mm de grosorCantidad: 24
5P-1669: Cojinete de bolas especial de 158,75 mm de diámetro interior
5P-1669: Cojinete de bolas especial de 158,75 mm de diámetro interiorCantidad: 1
5P-6727: Cojinete de bolas de 82,55 mm de diámetro interior
5P-6727: Cojinete de bolas de 82,55 mm de diámetro interiorCantidad: 1
6V-6654: Rodamiento interior especial de pista y rodillos de 190 mm de diámetro interior
6V-6654: Rodamiento interior especial de pista y rodillos de 190 mm de diámetro interiorCantidad: 1
0T-0200: Tapón de taza no roscado de 14,58 mm de diámetro exterior
0T-0200: Tapón de taza no roscado de 14,58 mm de diámetro exteriorCantidad: 6
119-3381: Arandela de bloqueo de cojinete de 122,3 mm de diámetro interior
119-3381: Arandela de bloqueo de cojinete de 122,3 mm de diámetro interiorCantidad: 1
119-4139: Cojinete de cono de 85 mm de diámetro interior
119-4139: Cojinete de cono de 85 mm de diámetro interiorCantidad: 2
4H-7925: Anillo de sello de 85,06 mm de diámetro interior
4H-7925: Anillo de sello de 85,06 mm de diámetro interiorCantidad: 1
119-4132: Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera y 177,80 mm de diámetro interior
119-4132: Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera y 177,80 mm de diámetro interiorCantidad: 1
119-4135: Rodamiento de rodillos de pista de diámetro exterior de 242,65 mm
119-4135: Rodamiento de rodillos de pista de diámetro exterior de 242,65 mmCantidad: 1
1P-3958: Rodamiento de agujas de acero de 66 mm de diámetro exterior
1P-3958: Rodamiento de agujas de acero de 66 mm de diámetro exteriorCantidad: 4
212-5023: Cojinete esférico de 114,30 mm de diámetro interior
212-5023: Cojinete esférico de 114,30 mm de diámetro interiorCantidad: 2
2H-9445: Pasador de resorte de acero de 38,10 mm de largo
2H-9445: Pasador de resorte de acero de 38,10 mm de largoCantidad: 8
148-6559: Cojinete de bolas (resistente a la suciedad)
148-6559: Cojinete de bolas (resistente a la suciedad)Cantidad: 1
4S-8537: Pasador de espiga sólido de 6,35 mm de diámetro exterior
4S-8537: Pasador de espiga sólido de 6,35 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
6F-0155: Anillo de sello metálico de 106,40 mm de diámetro exterior
6F-0155: Anillo de sello metálico de 106,40 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
6Y-4736: Taza de cojinete de rodillos cónicos simple de 254,00 mm
6Y-4736: Taza de cojinete de rodillos cónicos simple de 254,00 mmCantidad: 1
3T-8876: Pasador de espiga de acero de 73 mm de longitud
3T-8876: Pasador de espiga de acero de 73 mm de longitudCantidad: 1
240-5921: 181,943 mm Diámetro interior Pista exterior
240-5921: 181,943 mm Diámetro interior Pista exteriorCantidad: 1
1S-9110: Cojinete de Copa de 66,28 mm de Diámetro Exterior
1S-9110: Cojinete de Copa de 66,28 mm de Diámetro ExteriorCantidad: 8
240-5920: Rodamiento de rodillos de 110 mm de diámetro interior
240-5920: Rodamiento de rodillos de 110 mm de diámetro interiorCantidad: 1
1M-6573: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 215,90 mm
1M-6573: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 215,90 mmCantidad: 1
310-6158: Rodamiento de agujas de 66,27 mm de diámetro exterior
310-6158: Rodamiento de agujas de 66,27 mm de diámetro exteriorCantidad: 4
3S-2708: Pasador elástico de 6,35 mm de diámetro exterior nominal
3S-2708: Pasador elástico de 6,35 mm de diámetro exterior nominalCantidad: 5
3P-2582: Cojinete de bolas de fila única de 100 mm de diámetro interior
3P-2582: Cojinete de bolas de fila única de 100 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 32 de 34Cargar más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto