Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorMotores y bloquesOtras configuraciones de motor356-3519: Turbocompresor
InicioMotorMotores y bloquesOtras configuraciones de motor356-3519: Turbocompresor
356-3519: Turbocompresor

Turbocompresor Cat® (sin cubierta protectora)

Marca: Cat

fallback-image
356-3519: Turbocompresor

Turbocompresor Cat® (sin cubierta protectora)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 356-3519

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 154.9
Longitud total (mm): 353.0
Ancho total (mm): 259.0
Longitud total (pulg): 13.9
Ancho total (pulg): 10.2
Altura total (pulg): 6.1
Material: Gray (Flake) Iron,Corrosion Preventative Fluid
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 356-3519

RETROEXCAVADORA CARGADORA

428F 416F 444F 432F 434F 420F

MOTOR INDUSTRIAL

C4.4

TRACTOR DE CADENAS

D3K2 XL D4K2 LGP D4K2 XL D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido