Inicio365-1237: Conjunto de Manguera
Inicio365-1237: Conjunto de Manguera
365-1237: Conjunto de Manguera

Conjunto de Manguera de Presión Alta ToughGuard™ XT-6 ES

Marca: Cat

Imágenes del producto
365-1237: Conjunto de Manguera
365-1237: Conjunto de Manguera

Conjunto de Manguera de Presión Alta ToughGuard™ XT-6 ES

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 365-1237
Overall Length (mm): 740.0
Weight (kg): 6.859
Material: High Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 365-1237

TRACTOR DE RUEDAS

627H 621K OEM 623H 621H

MOTOTRAÍLLA

627K 623K LRC 623K 627 627K LRC 621K 623 621

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido