InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de alta presión387-5561: CONJUNTO DE MANGUERA
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de alta presión387-5561: CONJUNTO DE MANGUERA
387-5561: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de Manguera de Alta Presión XT-5 ES

Marca: Cat

Imágenes del producto
387-5561: CONJUNTO DE MANGUERA
387-5561: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de Manguera de Alta Presión XT-5 ES

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 387-5561
Overall Length (mm): 1,080.0
Weight (kg): 4.168
Material: High Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 387-5561

CARGADOR DE RUEDAS

972M 972L 972M XE 966M XE 966L 966M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido