Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
393-2905: Kit de pistón estándar

393-2905: Kit de pistón estándar

Cat® Standard Piston Kit facilitates engine operation by ensuring proper sealing of piston within a cylinder, converting combustion energy into mechanical

Marca: Cat

fallback-image

393-2905: Kit de pistón estándar

Cat® Standard Piston Kit facilitates engine operation by ensuring proper sealing of piston within a cylinder, converting combustion energy into mechanical

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

387-9833: Pistón de repuesto estándar para el Motor C3.3B

Cantidad: 1

387-9836: Conjunto de anillo de pistón

Cantidad: 1

387-9838: Sujetador circular interno (anillo de resorte)

Cantidad: 2

393-2891: Pasador de pistón del motor

Cantidad: 1

393-2894: Cojinete de la varilla del pistón

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 5 de 5

Descripción del número de pieza 393-2905

The Standard Piston Kit consists of a piston, piston pin, circlip, and piston ring, which helps in maintaining optimal engine function. The piston is responsible for converting combustion energy into mechanical movement, while the piston ring ensures a tight seal between the piston and cylinder wall, preventing gas leakage and maintaining compression. The piston pin connects the piston to the connecting rod, allowing smooth pivoting motion, and the circlip secures the piston pin in place, preventing lateral movement. Attributes:• Provides optimal sealing and compression• Piston rings ensure optimal compression and control of oil consumption, enhancing engine efficiency.• Ensuring reliable performance and longevity.Applications: The Standard Piston Kit is located within the engine's cylinder assembly, where the piston moves up and down, facilitated by the piston pin, circlip, and piston ring, to convert combustion energy into mechanical motion.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 393-2905

    Material:

    Carbon Steel

Modelos compatibles con el número de pieza 393-2905

MINICARGADOR

242D3 246D3 246D 236D 262D3 236D3 242D 262D

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

308.5 308E SR 308E CR 308E 308E2 310

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

907H2 906H2 908H2 907M

CARGADOR DE RUEDAS

907K 906K 908M 906M

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

308E2

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP355 AP300F AP300 AP355F

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3

CARGADOR TODOTERRENO

257D3 257D 277D 287D

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido