InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico3E-4189: Sello en U para varillas
InicioSistema hidráulicoCilindros hidráulicos y componentesSellos de cilindro hidráulico3E-4189: Sello en U para varillas
3E-4189: Sello en U para varillas

Forma del sello: tipo E

Marca: Cat

Imágenes del producto
3E-4189: Sello en U para varillas
3E-4189: Sello en U para varillas

Forma del sello: tipo E

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 3E-4189

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 2.88
Sección transversal (pulg): 0.19
Forma de sello: Tipo E
Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (mm): 10,49
Sección transversal (mm): 4.76
Diámetro interno (pulg): 2.5
Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,41
Material: URE
Diámetro interno (mm): 63.5
Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (mm): 73.03
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 3E-4189

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido